TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un medidor de energía trifásico ANSI/IEC de clase 0.2 con protección contra ESD mejorada. El diseño también cuenta con detección de manipulaciones para limitar la factibilidad del robo de energía y con comunicaciones a través de la conectividad ZigBee™.  El sistema en chip (SoC) del medidor electrónico se usa para realizar todas las funciones de metrología y envía resultados de potencia activa a la placa adicional CC2530EM. Puede usar el diseño de referencia de la pantalla del hogar complementaria (TIDM-LOWEND-IHD) para mostrar los resultados de forma remota.

Este diseño de referencia usa MSP430F67791A y también se puede usar con MSP430F67791, MSP430F6779 y MSP430F6779A.

Funciones
  • Medidor trifásico con detección de manipulaciones que supera los requisitos de precisión de clase 0.2 de ANSI e IEC
  • Ha superado las pruebas de descarga de aire de IEC 61000-4-2 de nivel 4 (consulte la guía de diseño para obtener más detalles)
  • El firmware de la biblioteca de energía calcula todos los parámetros de medición de energía, incluida la potencia y la energía activa y reactiva, la corriente y la tensión RMS, el factor de potencia y la frecuencia de línea
  • Compatibilidad con la comunicación ZigBee® a pantalla en el hogar o conexiones con Wi-Fi®, M-Bus inalámbrico y módulos de comunicaciones complementarios IEEE-802.15.4g
  • Conmutación automatizada o manual entre las fuentes de alimentación principales y auxiliares para motores de metrología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU817.PDF (4157 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDQ7A.PDF (207 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDQ8A.ZIP (390 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA05A.ZIP (323 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDQ9A.ZIP (427 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDQ4.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F6779 — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67791 — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67791A — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F6779A — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, AES, 512 KB Flash, 32 K

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCA03 — Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD — Diseño de referencia de metrología trifásica con protección ESD mejorada y detección de manipulacion

TIDCA03 — Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 17/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD — Diseño de referencia de metrología trifásica con protección ESD mejorada y detección de manipulacion

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca03 or www.ti.com/lit/xx/tidca03c/tidca03c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA03. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Three-Phase Metrology w/ Enhanced ESD Protection & Tamper Detection Design Guide 18/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos