TIDM-AIRQUALITYSENSOR

TIDM-AIRQUALITYSENSOR

Archivos de diseño

Información general

En este diseño de referencia, se crea e implementa un simple monitor de calidad del aire con el nivel de materia particulada 2.5. Este diseño utiliza el microcontrolador (MCU) MSP430FR4133 y el sensor Sharp™ DN7C3CA006 PM2.5. Este diseño centrado en potencia ultrabaja del MCU MSP430™, junto con el analógico integrado de DN7C3CA006, funciona en tándem para capturar muestras de aire y calcular el índice de calidad del aire (AQI). A partir de las muestras periódicas PM2.5, el AQI se calcula y muestra con un LCD de 8 caracteres y 14 segmentos.

Funciones
  • Calcula PM2.5 niveles de concentración y niveles de AQI
  • Calcula los niveles de temperatura y humedad
  • Ofrece una pantalla LCD de 8 caracteres y 14 segmentos para mostrar los resultados de los cálculos
  • Utiliza un MCU MSP430FR4133 de potencia ultrabaja con un controlador LCD integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRKQ8.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKR0.ZIP (129 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBW9.ZIP (160 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKQ9.ZIP (57 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKQ7.PDF (383 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS63031 — Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4133 — MCU de 16MHz con FRAM de 16KB, SRAM de 2KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBX0 — TIDM-MSP430-AirQualitySensor Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-AIRQUALITYSENSOR — Diseño de referencia de sensor de calidad del aire del microcontrolador MSP430FR4133

TIDCBX0 — TIDM-MSP430-AirQualitySensor Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/03/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-AIRQUALITYSENSOR — Diseño de referencia de sensor de calidad del aire del microcontrolador MSP430FR4133

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbx0 or www.ti.com/lit/xx/tidcbx0/tidcbx0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBX0. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 20/07/2016
Guía del usuario Air Quality Sensor Design Guide (Rev. A) 23/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos