TIDM-BANKCARDREADER

TIDM-BANKCARDREADER

Archivos de diseño

Información general

This solution implements a magnetic card reader for smart phones based on MSP430G2432 microcontroller. The reader is designed for reading out the content of the bank card based on ISO7811 and sending the card's information (such as card ID and expiration data, etc.) back to the mobile host.

Funciones
  • Ultra-low power: average 1uA standby and <2mA for reading (information can be stored for years)
  • Low cost design using an MSP430 Value Line MCU, a single channel op-amp, and a few passive components
  • Small form factor
  • Easy to integrate into a full system
  • Android test tool application provided"
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR749.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR748.PDF (66 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDC472.ZIP (293 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA348 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (45 μA)

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2432 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Mobile Phone Bank Card Reader Application Report 17/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos