TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

TIDM-BUCKBOOST-BIDIR

Archivos de diseño

Información general

This design implements a bi-directional, non-isolated buck boost power converter, ideal for solar microconverters, hybrid electric vehicles (HEV) including Regeneration (Regen or Recuperation), and battery charging applications.

Funciones
  • Highly efficient design, supporting greater than 95% max efficiency.
  • 250 KHz rapid switching frequency supports smaller passive components for reduced board area and greater longevity.
  • Three control modes to support various application use-cases: 1) output voltage control 2) MPPT control (Input current control) 3) reverse voltage control.
  • Includes Software Frequency Response Analyzer (SFRA) software for measurement of the frequency response of the power converter and verification of the stability of the design.
  • Control of the converter is implemented with the C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller.
  • Design includes User's Guide, operating sofware, Software Frequency Response Analyzer (SFRA) software and GUI, Schematics, PCB plots, BOM, and hardware source.

NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package for C2000 MCUs. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "Bi-Directional Non-Isolated Buck Boost Converter" under the Development Tools -> Digital Power section.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU638.PDF (1259 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU704.PDF (110 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCL0A.PDF (164 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC873A.ZIP (1604 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCL1.PDF (662 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCK9.PDF (1036 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2371 — Amplificador operacional RRIO simple de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27211 — Controlador de puerta de medio puente, 120 V, 3.7 A/4.5 A con UVLO de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS730 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA340 — Amplificador operacional simple, de alimentación simple, de carril a carril, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño C2000 Nonisolated Bidirectional Buck Boost User's Guide 22/01/2015
* Informe de prueba C2000 Nonisolated Bidirectional Buck/Boost Test Results 19/12/2014
Nota sobre la aplicación Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 6/01/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos