TIDM-CAPTOUCHEMCREF

TIDM-CAPTOUCHEMCREF

Archivos de diseño

Información general

El diseño HMI táctil capacitivo tolerante al ruido (TIDM-CAPTOUCHEMCREF) es un diseño de referencia para implementar interfaces hombre-máquina (HMI) táctiles capacitivas tolerantes al ruido.  Integra el microcontrolador (MCU) MSP430FR2633 de TI, que cuenta con la tecnología táctil CapTIvate™ de alto rendimiento, con el regulador lineal TPS7A4533 y el conmutador de retorno UCC28910.  Este diseño de referencia muestra cómo diseñar hardware y software que puedan superar exigentes pruebas a nivel de sistema para la inmunidad RF conducida, la inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/ráfagas y la inmunidad a descargas electrostáticas, aplicando un enfoque de diseño triple que consiste en técnicas de diseño de hardware, características periféricas de la tecnología CapTIvate y procesamiento de señales de software.

Funciones
  • MCU MSP430™ con tecnología táctil CapTIvate™ para detección táctil capacitiva tolerante al ruido
  • IEC 61000-4-6 tolerancia al ruido conducido hasta 10 Vrms
  • Tolerancia eléctrica transitoria/ráfaga rápida IEC 61000-4-4 hasta ±4 kV
  • Tolerancia de descarga electrostática IEC 61000-4-2 con descarga de contacto de hasta ±8 kV y descarga de aire de ±15 kV
  • Paneles de detección mutua y de autocapacitancia con fuentes de alimentación universales de CA y CC 12 V para múltiples configuraciones de prueba
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRMV9.ZIP (1278 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMV8.ZIP (219 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMW1.ZIP (2363 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCG3.ZIP (1524 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMW0.ZIP (2408 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMV7.ZIP (608 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7221C — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9535 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCG4 — TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-CAPTOUCHEMCREF — Diseño de referencia de HMI táctil capacitiva y tolerante al ruido

TIDCCG4 — TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/07/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-CAPTOUCHEMCREF — Diseño de referencia de HMI táctil capacitiva y tolerante al ruido

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccg4 or www.ti.com/lit/xx/tidccg4/tidccg4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCG4. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 8/11/2018
Más documentación Noise Immunity in Capacitive Touch Designs with MSP MCUs Featuring CapTIvate Technology With Texas Instruments 19/07/2016
Más documentación CapTIvate Technology Guide 19/07/2016
Guía del usuario CapTIvate Noise Immunity Design Guide 19/07/2016
Guía del usuario Noise Tolerant Capacitive Touch Human Machine Interfaces Design Guide 9/03/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI — Diseño de referencia de interfaz de usuario de termostato táctil capacitivo con MCU de MSP con tecno

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos