TIDM-CHRONOS-PAN

TIDM-CHRONOS-PAN

Archivos de diseño

Información general

This reference design features a highly integrated, wearable wireless development system provided in a sports watch form-factor. It may be used as a reference platform for watch systems, a personal display for personal area networks, or as a wireless sensor node for remote data collection. Based on the CC430F6137 <1 GHz RF SoC, the eZ430-Chronos is a complete CC430-based development system contained in a watch and features a 96 segment LCD display, an integrated pressure sensor and 3-axis accelerometer for motion sensitive control.

Funciones
  • Complete sports watch based on the CC430F6137, an MSP430™ microcontroller with integrated sub-1-GHz wireless transceiver
  • Watch can be reprogrammed for custom wireless applications
  • Highly integrated watch includes on-board three-axis accelerometer, pressure sensor, temperature sensor, and battery voltage sensor
  • 96-segment LCD display driven directly by the CC430 microcontroller
  • Can be paired wirelessly with heart-rate monitors, pedometers, or other devices based on RF transceivers such as the CC430 or CC11xx devices
  • Includes an eZ430-RF USB emulator that connects the eZ430-Chronos to a PC for real-time in-system programming and debugging.
  • This reference design is tested and includes firmware, hardware design files & documentation.
  • Hardware based on this design is also orderable from the TI eStore (eZ430-CHRONOS)

Industrial
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLAR075.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLAR074.PDF (768 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS769 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, 10 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

CC430F6137 — MCU de 20 MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 12 bits, I2C/SPI/UART, L

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario eZ430-Chronos Development Tool User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 29/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos