TIDM-DYNAMICNFCTAG

TIDM-DYNAMICNFCTAG

Archivos de diseño

Información general

This dynamic Near Field Communication (NFC) tag design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement NFC into applications such as Bluetooth® and Wi-Fi® pairing, equipment configuration and diagnostics, or as a general purpose NFC data interface. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

Funciones
  • NFC Tag Type 4B compliant design
  • ISO14443B compliant 13.56-MHz RF interface supports up to 848 kbps for fast data transfer
  • Code examples to write and read NDEF messages to internal SRAM
  • 3kB SRAM for a large variety NDEF message types
  • Interrupt register and output pin to indicate NDEF read or write completion for further processing
  • This design is tested and includes firmware, hardware design, and a user's guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR475.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC333.ZIP (83 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR476.PDF (37 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430FR5739 — MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 — RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Otros productos inalámbricos
RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-DYNAMICNFCTAG — Etiqueta de comunicación de campo cercano (NFC) dinámica tipo 4B

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 — RF430CL330H Example Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 30/09/2013
Productos
Otros productos inalámbricos
RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-DYNAMICNFCTAG — Etiqueta de comunicación de campo cercano (NFC) dinámica tipo 4B

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc290 or www.ti.com/lit/xx/sloc290/sloc290.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC290. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos