TIDM-EKG-HRM

TIDM-EKG-HRM

Archivos de diseño

Información general

This design details how to build a digital heart-rate monitor using a MSP430FG439 microcontroller (MCU). The heartbeat rate per minute is displayed on an LCD and generates a digital data stream via an RS232 serial port to allow EKG waveform display on a PC. The entire application runs using a CR2032 3-V lithium battery.

Funciones
  • Integrated AFE with external INA for low-power two-chip EKG measurement
  • Low cost PCB-based sensors
  • Integrated segmented LCD display for easy pulse readout
  • GUI application support for display of measured results via PC
  • This application report uses the MOD-EKG Pulse oximeter and Heart-Rate Monitor using the MSP430FG439 development board by OLIMEX Ltd
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files, documentation & PC GUI.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLAR083.PDF (18 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLAC617.ZIP (1578 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC609.ZIP (65 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAR082.PDF (134 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de detección

MSP430FG439 — MCU de 8 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 128 s

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

SLAC602 — Low Power EKG & Heart Rate Monitor using the MSP430FG439 Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de detección
MSP430FG439 — MCU de 8 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 128 s
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-EKG-HRM — Diseño de referencia de monitor de frecuencia cardíaca y ECG de baja potencia con el MSP430FG439

SLAC602 — Low Power EKG & Heart Rate Monitor using the MSP430FG439 Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/06/2013
Productos
MCU de detección
MSP430FG439 — MCU de 8 MHz con 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 128 s
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-EKG-HRM — Diseño de referencia de monitor de frecuencia cardíaca y ECG de baja potencia con el MSP430FG439

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac602 or www.ti.com/lit/xx/slac602/slac602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC602. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Heart-Rate and EKG Monitor Using the MSP430FG439 (Rev. B) 9/03/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos