TIDM-G2XXSWRGBLED
LED rojo/verde/azul del controlador de software en el microcontrolador de potencia ultrabaja
TIDM-G2XXSWRGBLED
Información general
This reference design describes the implementation of a software controlled RGB LED on an MSP430, using a single timer module and Capture Compare Register. This design also includes a serial communication interface for externally
Funciones
- Red, Green, Blue (RGB) LED control with P-FETs to source LED current directly from VCC
- Independent control of color and brightness
- 512 unique colors and 50 brightness levels
- Software PWM generation uses a single Compare Capture Register on one timer module
- Serial interface for externally controlling LED
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | MSP430 Software RGB LED Control Design Guide | 18/02/2015 | ||
| Application brief | UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs | 15/09/2017 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.