TIDM-GBD-ROBUST

TIDM-GBD-ROBUST

Archivos de diseño

Información general

This reference design describes a simple as well as a robust glass breakage detector designs using the MSP430F2274 and was developed to operate at low power, allowing long battery life. The simple design algorithm is based on the spectral analysis of a typical glass breakage signal by analyzing signal characteristics such as peak content, number of zero crossings, and frequency composition. A glass breakage alert is indicated by an onboard buzzer and an LED. The robust glass-breakage detector includes an extra thud detection stage before actual glass-breakage detection to avoid false triggering of the glass-breakage detector for sound events with signal spectrum similar to a glass-break sound.

Funciones
  • Fully integrated, single-chip glass breakage detector
  • As low as 50µA average current consumption during monitoring operation
  • Implements high power output horn driver stage capable of up to 106dB
  • Addition of thud detection for better false trigger rejection (Robust only) 
  • Integrated Op-amps provide on-the-fly configurable filtering stages for signal detection and processing
  • This reference design is tested and includes firmware, hardware design files & documentation
  • Hardware based on this design can also be ordered from Olimex.com

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLAR077.PDF (50 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLAC616.ZIP (690 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC604.ZIP (100 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC605.PDF (485 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLAR076.PDF (299 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61040 — Convertidor elevador de 28 V e interruptor de 400 mA en SOT-23 para aplicaciones LCD y LED blanco

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

SLAC599 — A Robust Glass-Breakage Detector Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-GBD-ROBUST — Diseño de referencia de detector de rotura de vidrio robusto

SLAC599 — A Robust Glass-Breakage Detector Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/06/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-GBD-ROBUST — Diseño de referencia de detector de rotura de vidrio robusto

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac599 or www.ti.com/lit/xx/slac599/slac599.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC599. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) PDF | HTML 9/11/2018
Nota sobre la aplicación A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 5/02/2008

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos