TIDM-GMR-WATERMTR

TIDM-GMR-WATERMTR

Archivos de diseño

Información general

One of the challenges in battery operated water meters is to continuously measure the water flow information while consuming as little energy as possible. The EVM430-FR6989 used in this design features a MSP430 FRAM-based microcontroller with 100uA/MHz active-mode current, 450nA standby-mode current with the real-time clock enabled, and integrated low-power analog and digital peripherals. Additionally, the MCU offers for near infinite write endurance, quick/low-power writes, and data flexibility. This reference design demonstrates a usage example of the integrated Extended Scan Interface (ESI) on the microcontroller to achieve ultra-low power consumption compared with the same detecting methodology using an external circuit. In water meter designs, coupled to a Giant magneto-resistive (GMR) rotation detection sensor (provided), the ESI is continuously detecting the rotation of the propeller while the rest of the microcontroller is in a low-power mode. By using the ESI integrated in the MSP430 MCU, this design automates the measurement process and reduces CPU involvement, which helps to reduce overall power consumption.

Funciones
  • Supports GMR sensor for detecting rotation movement including rotating direction
  • Ultra-low power consumption compared with external hardware solution
  • GUI for setting up and calibrating the ESI
  • Easy to install daughter sensor board for MCU target board
  • Motor control board with variable speed to simulate flow using metal plate
  • RF socket available to enable Low Power RF extension (Sub 1GHz or 2.4GHz ZigBee)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU481.PDF (557 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRA88.PDF (76 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA89.ZIP (68 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC580.ZIP (22 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRA90.PDF (49 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRA91.PDF (35 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR6989 — MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB2046B — Hub USB de velocidad completa de 4 puertos de 12 Mbps USB 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC581 — Water Meter Reference Design for GMR Sensors, Using ESI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-GMR-WATERMTR — Diseño de referencia de medidor de agua para sensores GMR con interfaz de exploración ampliada (ESI)

TIDC581 — Water Meter Reference Design for GMR Sensors, Using ESI Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/08/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-GMR-WATERMTR — Diseño de referencia de medidor de agua para sensores GMR con interfaz de exploración ampliada (ESI)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc581 or www.ti.com/lit/xx/tidc581/tidc581.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC581. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Low Power Flow Meter Design Using GMR Sensors Design Guide 18/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos