TIDM-HAHSCPTO

TIDM-HAHSCPTO

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona un firmware y una plataforma de prueba para las dos funciones de entrada/salida industriales diferentes relacionadas con el control de movimiento: contador de alta velocidad (HSC) y salida del tren de pulsos. El diseño se basa en una plataforma de microcontrolador ideal para aplicaciones industriales que requieren alta disponibilidad y seguridad funcional.

Funciones
  • Contador HSC de 32 bits de alta velocidad (hasta 400 kHz) con dos pines de entrada de contador, cuatro pines de entrada auxiliares, dos registros de captura de entrada y dos pines de salida de comparación
  • La salida de trenes de pulsos (PTO) genera trenes de pulsos de salida y perfiles trapezoidales de hasta 100 kHz con una resolución de 9.1 ns
  • Modos de conteo/dirección, horario/antihorario y cuadratura
  • Reduce los requisitos de latencia de carga e interrupción de la CPU al funcionar de forma autónoma en un coprocesador de temporización de N2HET
  • Reduce el costo del sistema al reemplazar FPGA o ASIC
  • Incluye el firmware N2HET y plataforma de pruebas, así como funciones de controlador de CPU host
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA43.PDF (14463 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMK6.PDF (345 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMK5.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMK8.ZIP (775 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCD4.ZIP (888 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMK7.PDF (1788 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMK4.PDF (527 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA210 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM26420 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83630 — Transceptor PHY Ethernet del protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588 con factor de forma

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
Interruptores de carga

TPS2553 — Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.075-1.7 A Interruptor de alimentació

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

RM57L843 — MCU Flash EMAC Arm Cortex-R5F de 16/32 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad Development Kit

Este diseño de referencia proporciona un firmware y una plataforma de prueba para las dos funciones de entrada/salida industriales diferentes relacionadas con el control de movimiento: contador de alta velocidad (HSC) y salida del tren de pulsos. El diseño se basa en una plataforma de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-HAHSCPTO — Diseño de referencia de contador de alta velocidad (HSC) y salida del tren de impulsos (TDF) de alta
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL2-RM57L — Hercules RM57Lx LaunchPad Development Kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-HAHSCPTO — Diseño de referencia de contador de alta velocidad (HSC) y salida del tren de impulsos (TDF) de alta

Desarrollo de software

Firmware

TIDCCD5 — TIDM-HAHSCPTO Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3106 — Supervisor de tensión de doble canal y corriente de alimentación ultrabaja
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-HAHSCPTO — Diseño de referencia de contador de alta velocidad (HSC) y salida del tren de impulsos (TDF) de alta

TIDCCD5 — TIDM-HAHSCPTO Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/06/2016
Productos
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3106 — Supervisor de tensión de doble canal y corriente de alimentación ultrabaja
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-HAHSCPTO — Diseño de referencia de contador de alta velocidad (HSC) y salida del tren de impulsos (TDF) de alta

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccd5 or www.ti.com/lit/xx/tidccd5/tidccd5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCD5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño High-Availability Industrial High-Speed Counter Pulse Train Output Design Guide 15/06/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos