TIDM-KEYBOARD

TIDM-KEYBOARD

Archivos de diseño

Información general

This reference design describes the implementation of a low-cost, highly-flexible and modular keyboard controller using MSP430. Examples for MSP430F5529 and MSP430G2744, supporting I2C and USB are included.

Funciones
  • Supports standard matrix keyboards: this design shows an implementation using a 15x8 matrix but different keyboard layouts can be used
  • Independent of the communication interface: examples for USB and I2C are included
  • Supports multimedia keys
  • Can be implemented in practically any MSP430 platform: examples for MSP430F5529 and MSP430G2744 are included
  • Low power consumption
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU521.PDF (2814 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRBN1.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBN0.ZIP (609 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC743.ZIP (134 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBN2.PDF (549 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS735 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2744 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC742 — Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-KEYBOARD — Controlador de teclado con microcontrolador de baja potencia

TIDC742 — Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/10/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-KEYBOARD — Controlador de teclado con microcontrolador de baja potencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc742 or www.ti.com/lit/xx/tidc742/tidc742.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC742. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Keyboard Controller Using MSP430 Design Guide 29/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos