TIDM-LC-WATERMTR

TIDM-LC-WATERMTR

Archivos de diseño

Información general

Uno de los desafíos de los medidores de agua que funcionan con baterías es medir continuamente la información del flujo de agua consumiendo la menor energía posible. El EVM430-FR6989 utilizado en este diseño presenta un microcontrolador basado en FRAM MSP430 con corriente de modo activo de 100 uA/MHz, corriente de modo de espera de 450 nA con reloj en tiempo real activado y periféricos analógicos y digitales de baja potencia integrados. Además, el microcontrolador (MCU) ofrece una resistencia de escritura casi infinita, escrituras rápidas/de baja potencia y flexibilidad de datos. Este diseño de referencia demuestra un ejemplo de uso de la interfaz de exploración ampliada (ESI) integrada en el microcontrolador para lograr un consumo de energía ultrabajo en comparación con la misma metodología de detección que utiliza un circuito externo. En los diseños de medidores de agua, junto con el sensor de detección de rotación libremente acopladas (LC) (proporcionado), la interfaz de exploración ampliada (ESI) detecta continuamente la rotación de la hélice, mientras que el resto del microcontrolador está en modo de baja potencia. Mediante el uso de la interfaz de exploración ampliada (ESI) integrada en el microcontrolador (MCU) MSP430, este diseño automatiza el proceso de medición y reduce la intervención de la CPU, lo que ayuda a reducir el consumo general de energía.

Para comprar el kit, consultar la página EVM430-FR6989.

Funciones
  • Admite 2 sensores libremente acoplados (LC) para detectar el movimiento de rotación, incluida la dirección de rotación
  • Consumo de energía ultrabajo en comparación con la solución de hardware externo
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) para configurar y calibrar la interfaz de exploración ampliada (ESI)
  • Placa de sensor secundaria fácil de instalar para la placa de destino del microcontrolador (MCU)
  • Placa de control del motor con velocidad variable para simular el flujo mediante placa metálica
  • Conector hembra de radiofrecuencia (RF) disponible para habilitar la extensión de radiofrecuencia (RF) de baja potencia (ZigBee inferior a 1 GHz o 2.4 GHz)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU487.PDF (3055 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRA92.PDF (139 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA93.ZIP (875 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC582.ZIP (228 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRA94.ZIP (319 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRA95.ZIP (563 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR6989 — MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB2046B — Hub USB de velocidad completa de 4 puertos de 12 Mbps USB 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC583 — Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-LC-WATERMTR — Diseño de referencia de medidor de agua para dos sensores LC con interfaz de exploración ampliada (E

TIDC583 — Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/08/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-LC-WATERMTR — Diseño de referencia de medidor de agua para dos sensores LC con interfaz de exploración ampliada (E

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc583 or www.ti.com/lit/xx/tidc583/tidc583.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC583. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Gas or Water Meter With 2 LC Sensors Design Guide 25/08/2014
Artículo técnico Go Differential to Differentiate Your Precision Design (Rev. A) PDF | HTML 10/02/2026
Nota sobre la aplicación LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 28/08/2014
Nota sobre la aplicación Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 28/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos