TIDM-LOWEND-IHD

TIDM-LOWEND-IHD

Archivos de diseño

Información general

Una pantalla en el hogar (IHD) que permite a los clientes de servicios públicos realizar un seguimiento de su información sobre el uso de energía, como el consumo total de energía, los precios y los kilovatios hora en tiempo real. La pantalla puede comunicarse con medidores de servicios públicos y otros dispositivos compatibles que normalmente utilizan comunicación de radiofrecuencia (RF) de baja potencia. En la pantalla en el hogar (IHD) de línea de entrada, una solución basada en LCD de segmento suele ser suficiente. Por lo general, funciona con baterías y necesita algo de inteligencia para lidiar con los diversos mensajes y la conectividad. La pantalla en el hogar (IHD) de gama baja de TI presenta un diseño completo articulado en torno al micrcontrolador MSP430 de baja potencia. Este microcontrolador acciona la pantalla de segmentos LCD de una manera muy económica gracias a su controlador integrado y ofrece varios modos de potencia ultrabaja para optimizar la vida útil de la batería. El MSP430 también ofrece un puerto serie estándar (SPI, RS232) para interactuar con la solución de radiofrecuencia (RF) de baja potencia de TI para abordar el estándar más popular que va desde ZigBee inferior a 1 GHz a 2.4 GHz. El paquete de hardware y software permite al desarrollador crear rápidamente un dispositivo de visualización en el hogar (IHD) sencillo y con costos optimizados, capaz de interactuar rápidamente con otros electrodomésticos inteligentes.

Funciones
  • Batería de larga duración con potencia muy baja MSP430
  • Interfaz sencilla con módulos de comunicación (UART o SPI)
  • LCD segmentado
  • Compatibilidad con implementaciones de radiofrecuencia (RF) de baja potencia (ZigBee menor a 1 GHz y 2.4 GHz)
  • Interfaces de depuración (JTAG y serie)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU203A.PDF (14124 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR379.ZIP (26 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC258.ZIP (1185 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR380.PDF (134 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2538 — MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG4616 — MCU de 8 MHz con 92 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 160 s

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG4617 — MCU de 8 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 160 s

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG4618 — MCU de 8 MHz con 116 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 160 s

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG4619 — MCU de 8 MHz con 120 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble, DMA, 3 OpAmp, LCD de 160 s
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
* Guía de diseño Segment LCD-Based Low-End In-Home Display With Wireless RF Design Guide (Rev. A) 24/02/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos