TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

Archivos de diseño

Información general

The audio capacitive touch reference design is a plug-in board for the MSP430 LaunchPad development kit (MSP-EXP430G2). This reference design features several capacitive touch elements including a scroll wheel, button and proximity sensor and nine LEDs that provide instant feedback as users interact with the capacitive touch elements.

The TMS320C5535 DSP and TLV320AIC3204 CODEC also provide MP3 encoding and decoding capabilities. On-board USB, microSD card, OLED display and headset interface round out the design. This features two embedded processors that cooperate and communicate via a UART API/interface between C5535 DSP and MSP430 microcontroller.

Funciones

MSP430 microcontroller responsible for:

  • Capacitive touch sensing and LED feedback
  • Gesture / event detection
  • Host application that controls BoosterPack
  • UART communication to C5535 DSP

C5535 DSP responsible for:

  • MP3 encode and decode
  • SD-card file system
  • USB mass-storage class
  • OLED and codec
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR745.PDF (39 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR744.ZIP (622 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDR743.PDF (147 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C5532 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C5533 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C5534 — DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio

TMS320C5535 — DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Audio Capacitive Touch BoosterPack Hardware 3/09/2014
Nota sobre la aplicación Audio Capacitive Touch BoosterPack C5535 Software 3/09/2014
Nota sobre la aplicación Audio Capacitive Touch BoosterPack MSP430 Software 3/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos