TIDM-LPSM

Información general

Controlled by the  MSP-EXP430FR5969 FRAM LaunchPad, this 20-pin boosterpack utilizes the DRV8836 motor driver for operating low-voltage stepper motors with minimal power consumption to better optimize battery life.  Micro stepping logic provides for smooth motor steps, a INA199 current shunt monitor provides a valuable motor status feedback loop, and MSP430FR5969 FRAM technology allows for saved motor states in the event of power supply disconnection.

Funciones

 

  • Along with the DRV8836 sleep state, the MSP430FR5969 MCU’s LPM3 and LPM3.5 modes provide longer battery discharge times with average current consumption of 20 μA and 10 μA, respectively
  • Beneficial motor feedback produced by the bi-directional INA199 current shunt monitor featuring low offset and minimal error
  • Motor states left uninterrupted by power cycles due to MSP FRAM technology
  • EnergyTrace++ technology used to measure and optimize low power consumption
  • Java-based GUI included allow the user to design a repetitive 24-hour motor operation schedule by employing the MSP RTC
  • Tested 20-pin Boosterpack hardware design that can be utilized on any TI LaunchPad
  •  

    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

    Archivos de diseño y productos

    Archivos de diseño

    Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

    TIDUA65.PDF (1583 KB)

    Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

    TIDRI89.PDF (119 KB)

    Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

    TIDRI88.PDF (204 KB)

    Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

    TIDRI91.ZIP (281 KB)

    Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

    TIDCB88.ZIP (40 KB)

    Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

    TIDRI90.PDF (52 KB)

    Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

    TIDRI87.PDF (34 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    Productos

    Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

    Amplificadores analógicos de detección de corriente

    INA199 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

    Hoja de datos: PDF | HTML

    Inicio de desarrollo

    Desarrollo de software

    Soporte de software

    TIDCB89 — TIDM-LPSM Firmware

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDM-LPSM — Diseño de referencia de microcontrolador de motor paso a paso de baja potencia con FRAM

    TIDCB89 — TIDM-LPSM Firmware

    close
    Última versión
    Versión: 01.00.00.00
    Fecha de publicación: 12/10/2015

    Suma de comprobación SHA-256
    lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
    Desarrollo de hardware
    Diseño de referencia
    TIDM-LPSM — Diseño de referencia de microcontrolador de motor paso a paso de baja potencia con FRAM

    Información de la versión

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb89 or www.ti.com/lit/xx/tidcb89/tidcb89.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB89. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * Guía de diseño Low-Power Micro Stepper Motor Driver Using FRAM MCU Design Guide 19/06/2015

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos