TIDM-METROLOGY-HOST

TIDM-METROLOGY-HOST

Archivos de diseño

Información general

Los desarrolladores de medidores eléctricos a menudo prefieren separar la función de medición de energía de las funciones del procesador host, como las tablas de datos ANSI/IEC, DLMS/COSEM, gestión de aranceles y comunicaciones. Este diseño demuestra un método para mantener estas funciones de medidor separadas mediante el uso de un procesador de metrología individual y un procesador host. El firmware suministrado con el diseño administra todas las funciones necesarias y la sincronización entre los procesadores. El diseño también muestra cómo aislar la comunicación entre los dos procesadores para cumplir con los requisitos de seguridad necesarios. Por último, este diseño muestra un método para calibrar los medidores mediante la interfaz USB en un microcontrolador (MCU) MSP430. Los ingenieros podrán reutilizar este diseño de referencia para desarrollar medidores inteligentes con funciones de metrología aisladas más rápido.

Funciones
  • Calibración del medidor simplificada mediante conexión USB
  • Comunicaciones aisladas entre el AFE de metrología y el MCU del host
  • La biblioteca de energía de TI para metrología calcula todos los parámetros de medición de energía
  • La aplicación del MCU del host controla la calibración de LCD y el medidor integrado
  • La medición de energía de fase única logra una precisión de clase 0.2
  • LCD segmentado en placa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU455A.PDF (5622 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAI7.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAI8.ZIP (299 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC622.ZIP (212 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAI9.ZIP (452 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAI6.PDF (121 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7420 — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7421 — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS770 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, 10 V e IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638 — MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430AFE253 — AFE de medición de 12 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 16 KB Flash, 512B RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC621 — Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-METROLOGY-HOST — Medidor eléctrico monofásico con medición de energía aislada

TIDC621 — Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 17/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-METROLOGY-HOST — Medidor eléctrico monofásico con medición de energía aislada

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc621 or www.ti.com/lit/xx/tidc621a/tidc621a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC621. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Design Guide (Rev. A) 13/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos