TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

Archivos de diseño

Información general

En este diseño se implementa una aplicación de medición de energía integrada monofásica de alta precisión con el MSP430AFE253. Este módulo de evaluación (EVM) cuenta con soporte integrado para medir tensión de CA, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, frecuencia, factor de potencia, tensión CC, corriente CC y potencia activa de CC. Tiene la capacidad de detectar la tensión de entrada para trabajar en modo CC o CA. También cuenta con la capacidad de compensar el efecto de la resistencia del cable y el condensador del filtro EMI de modo que la lectura de tensión y potencia coincida con la lectura de un medidor externo cuando el filtro EMI está conectado al lado de entrada. Este diseño de referencia será de gran utilidad para los diseñadores que necesiten añadir capacidad de medición de energía a su producto para incorporar esta función de manera rápida.

Funciones
  • Mide la frecuencia de CA, la tensión y la corriente cuadrática media (RMS)
  • Mide la potencia activa, reactiva y aparente más el factor de potencia con una precisión del 0.5 %
  • Las lecturas se actualizan cada 4 ciclos CA o 80 ms
  • Reporte automático de mediciones a transmisor/receptor asíncrono universal (UART)
  • Detección y conmutación automáticas entre los modos de CA y CC
  • Capaz de compensar la resistencia de cable y condensador EMI
  • No se requiere calibración de CC por separado”
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU247.PDF (2708 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR444.ZIP (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC310.ZIP (13225 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR445.PDF (72 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de detección

MSP430AFE253 — AFE de medición de 12 MHz con 3 ADC Sigma-Delta de 24 bits, 16 KB Flash, 512B RAM
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
* Guía de diseño Single-Phase Energy Measurement Reference Design Guide 6/03/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos