TIDM-ORIENTATIONTRACKER

TIDM-ORIENTATIONTRACKER

Archivos de diseño

Información general

This reference application demonstrates how to combine an ultra-low-power MSP microcontroller, fixed-point software math libraries and an accelerometer for a low cost, ultra-low-power, simple orientation tracking solution. The MSP MCU samples the accelerometer and performs calculations in real time to determine its orientation and to detect when it is in free fall. By utilizing the IQmathLib optimized fixed point software library and excluding a gyroscope, this design can run on battery power for extended periods of time. This solution could be used to monitor tilt, drops or theft enabling a number of asset monitoring applications.

 

 

Funciones
  • MSP430G2 LaunchPad Development Kit(MSP-EXP430G2) + CircuitCo Educational BoosterPack plug-in module + Fuel Tank BoosterPack plug-in module enable orientation tracking and tilt detection
  • IQmathLib fixed point software for MSP MCUs provides optimized math performance
  • The MSP MCU samples an accelerometer at regular intervals and interprets the data as x,y,z components of gravity
  • Arc Tangent is calculated to determine current orientation, including pitch and roll
  • Source code is provided with projects for Code Composer Studio and IAR Embedded Workbench for MSP MCUs
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU265.PDF (330 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDR473A.ZIP (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC331.ZIP (385 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR474.ZIP (450 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ24210 — Cargador solar de batería de iones de litio de una celda y entrada única de 800 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63001 — Convertidor elevador/reductor al 96 % con interruptores de corriente de 1.7 A y tensión de salida fi

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63002 — Convertidor elevador/reductor al 96 % con interruptores de corriente de 1.7 A y tensión de salida fi

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS773 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con REINICIO con retardo

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612 — MCU de 8 MHz con 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, comparador, DMA, I2C/SPI/

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
PHY y puentes USB

TUSB3410 — Puerto serie UART, I2C e IrDA a puente USB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca

MSP-IQMATHLIB — Fixed Point Math Library for MSP

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 — MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430G2201-Q1 — MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador, de grado automotriz MSP430G2231-Q1 — MCU de 16 MHz con 2 kB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador, de grado automotriz MSP430G2453-Q1 — MCU de 16 MHz con 8 kb Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador, de g MSP430G2553-Q1 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador NN325-Q1 — Gestor táctil multidetección
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC430F5123 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2 CC430F5125 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de CC430F5133 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5135 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5137 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5143 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5145 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5147 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
Otros productos inalámbricos
RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica RF430F5978 — SoC RF430F59xx MSP430 con núcleo de radiofrecuencia e interfaz de baja frecuencia
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ORIENTATIONTRACKER — Diseño de referencia de rastreador de orientación de baja potencia

MSP-IQMATHLIB — Fixed Point Math Library for MSP

close
Última versión
Versión: 01.10.00.05
Fecha de publicación: 17/03/2015

IQmathLib for MSP Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

IQmathLib for MSP Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

IQmathLib for MSP Zip Package

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430F2252-Q1 — MCU automotriz de 16 MHz con 16 kb Flash, 512B SRAM, 10 bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 — MCU automotriz de 16MHz con 32kb Flash, 512B SRAM, 10bits ADC, I2C/SPI/UART MSP430G2201-Q1 — MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 128B SRAM, temporizador, de grado automotriz MSP430G2231-Q1 — MCU de 16 MHz con 2 kB Flash, 128B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador, de grado automotriz MSP430G2453-Q1 — MCU de 16 MHz con 8 kb Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador, de g MSP430G2553-Q1 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador NN325-Q1 — Gestor táctil multidetección
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC430F5123 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2 CC430F5125 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de CC430F5133 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5135 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5137 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de CC430F5143 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5145 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de CC430F5147 — MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
Otros productos inalámbricos
RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica RF430F5978 — SoC RF430F59xx MSP430 con núcleo de radiofrecuencia e interfaz de baja frecuencia
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ORIENTATIONTRACKER — Diseño de referencia de rastreador de orientación de baja potencia

Documentación

Novedades

  • Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
  • Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
  • Free – simply use in Code Composer Studio or download the library

Información de la versión

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.
Herramienta de diseño

TIDC332 — MSP430 Low Power Orientation Tracker Software Design Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ORIENTATIONTRACKER — Diseño de referencia de rastreador de orientación de baja potencia

TIDC332 — MSP430 Low Power Orientation Tracker Software Design Files

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/03/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ORIENTATIONTRACKER — Diseño de referencia de rastreador de orientación de baja potencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc332 or www.ti.com/lit/xx/tidc332/tidc332.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC332. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño MSP430 Low Power Orientation Tracker Design Guide 20/03/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos