TIDM-PRINTERPACK

TIDM-PRINTERPACK

Archivos de diseño

Información general

This design is a 40-pin boosterpack which incorporates all of the necessary components for 3D printer operation. Convenient location of all I/O headers and inclusion of firmware allows developers to immediately start creating their own cost-effective 3D printers.  Although the original intent is to be used as a low-cost solution for 3D printer control, at its core are four DRV8825 stepper motor drivers that allow the boosterpack to also operate in any application where multiple stepper motors are needed.

Funciones
  • Four on-board DRV8825 stepper motor drivers for extruder and X,Y, and Z motor control
  • Current limiting technology incorporation for motor overcurrent conditions
  • Three CSD18534KCS N-channel MOSFETs for voltage boost of extruder resistors, heated bed, and fans
  • Support tested with multiple software programs including Pronterface and Repetier
  • µSD card slot included for printing without the need for a host computer
  • Circuit design tested with firmware, User's Guide, and design files included
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU544A.PDF (6739 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRCL6.PDF (219 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC877.ZIP (296 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCL7.ZIP (645 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCL5.PDF (65 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8825 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente y micropasos 1/32  

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC876 — 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-PRINTERPACK — Paquete de inicio de 40 pines para control de impresora 3D

TIDC876 — 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 18/10/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-PRINTERPACK — Paquete de inicio de 40 pines para control de impresora 3D

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc876 or www.ti.com/lit/xx/tidc876a/tidc876a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC876. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 3D Printerpack: 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Design Guide (Rev. A) 17/12/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos