TIDM-PROXIMITYSENSING

TIDM-PROXIMITYSENSING

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the Value Line MSP430 MCUs (MSP430G2xx) with unique PinOsc capability, can implement a simple mechanism to measure capacitance. This capability not only allows for touch detection, but also provides enough sensitivity to support proximity applications. This implementation demonstrates a 10+ cm proximity range.

Funciones
  • Low power, simple capacitive proximity sensing application
  • Leverages unique pin oscillation I/O available on MSP430 Value Line MCUs
  • Demonstrates greater-than 10cm proximity range detection
  • Implements the "Fast RO" method for a portable, battery powered consumer product
  • Includes all hardware & software design files
  • PC-side GUI is also available to aid in development

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR100.PDF (151 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC055.ZIP (236 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR079.PDF (134 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDC058 — 10-cm Capacitive Proximity Detection Reference Design Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-PROXIMITYSENSING — Diseño de referencia de detección de proximidad capacitiva de 10 cm

TIDC058 — 10-cm Capacitive Proximity Detection Reference Design Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/08/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-PROXIMITYSENSING — Diseño de referencia de detección de proximidad capacitiva de 10 cm

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc058 or www.ti.com/lit/xx/tidc058/tidc058.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC058. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) 8/07/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos