TIDM-SERVER-PWR-MON

TIDM-SERVER-PWR-MON

Archivos de diseño

Información general

This design implements a high accuracy single phase embedded metering application using an MSP430 MCU. This EVM has built-in support of measuring AC voltage, current, active power, reactive power, apparent power, frequency, power factor, voltage THD, current THD, fundamental voltage, fundamental current, fundamental power and DC voltage, DC current, DC active power. It has the ability to detect the input voltage to work as DC or AC mode. It also is equipped with the capability to compensate the effect of the wire resistance and the EMI filter capacitor so that the reading of voltage and power matches the reading of an external meter when EMI filter is connected to the as input side.

Funciones
  • Measures active, reactive and apparent power and power factor in better than 0.5% accuracy
  • Readings update every 4 AC cycles or 80ms
  • Automatic reporting measurements to UART
  • Capable of AC and DC automatic switching and measurement
  • Capable of EMI capacitor and wire resistance compensation
  • No separate DC calibration required
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU454A.PDF (6738 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAC7.PDF (125 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAC4.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAC5.ZIP (295 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC597.ZIP (305 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAC8.ZIP (198 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAC6.PDF (339 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de detección

MSP430I2020 — AFE de medición de 16 MHz con 2 ADC sigma-delta de 24 bits, 2 temporizadores de 16 bits, 16 KB Flash

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430I2021 — AFE de medición 16MHz con 2 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430I2030 — AFE de medición 16MHz con 3 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 16KB Flash y 1KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430I2031 — AFE de medición 16MHz con 3 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430I2040 — AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 16KB Flash y 1KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430I2041 — AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

EVM430-I2040S — Placa de evaluación MSP430I240 para submedición

This design implements a high accuracy single phase embedded metering application using an MSP430 MCU. This EVM has built-in support of measuring AC voltage, current, active power, reactive power, apparent power, frequency, power factor, voltage THD, current THD, fundamental voltage, fundamental (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-SERVER-PWR-MON — Medición integrada CC y monofásica (monitor de alimentación del servidor)
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

EVM430-I2040S — Placa de evaluación MSP430I240 para submedición

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-SERVER-PWR-MON — Medición integrada CC y monofásica (monitor de alimentación del servidor)

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC596 — Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-SERVER-PWR-MON — Medición integrada CC y monofásica (monitor de alimentación del servidor)

TIDC596 — Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/08/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-SERVER-PWR-MON — Medición integrada CC y monofásica (monitor de alimentación del servidor)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc596 or www.ti.com/lit/xx/tidc596/tidc596.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC596. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Single Phase AC and DC Power Monitor Design Guide (Rev. A) 18/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos