TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC

TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC

Archivos de diseño

Información general

This report introduced the methodology to implement an ultra low power real time clock with temperature compensation function in MSP430F6736. This report describes the crystal’s temperature characteristics and posts to use MSP430F6736’s RTC_C module plus software to implement a ultra low power RTC, with automatic temperature compensation feature and second ticks generation function. This report finally builds up reference code which runs in MSP430F6736 and provides test result.

Funciones
  • MSP430F6736 is highly flexible and powerful single chip mixed signal measurement device
  • On chip RTC_C module and ADC10 for realize ultra low power and high accuracy RTC calendar
  • Instead of expensive dedicated RTC chip,reduce the cost for E-Meter application
  • High integration chip ideal for single chip smart electricity meter solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU600.PDF (1099 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRC11.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC794.ZIP (204 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC10.PDF (64 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD3082E — Transceptor RS-485 semidúplex

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC793 — Microcontroller Based Temperature Compensated Real Time Clock Solution Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — Solución de reloj en tiempo real con compensación de temperatura basada en microcontrolador

TIDC793 — Microcontroller Based Temperature Compensated Real Time Clock Solution Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/12/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — Solución de reloj en tiempo real con compensación de temperatura basada en microcontrolador

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc793 or www.ti.com/lit/xx/tidc793/tidc793.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC793. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño ULP Temperature Compensated RTC on MSP430F6736 Design Guide 6/01/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos