TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

Archivos de diseño

Información general

Spin and control three-phase brushless DC (BLDC) and brushless AC (BLAC) motors—or permanent magnet synchronous motors (PMSM)—using sensorless field oriented control (FOC). This design provides high-performance, power-efficient, and cost-effective control for sub-50V, 7A motors, ideal for applications like medical pumps, gates, lifts, small pumps, robotics, and automation. Sensored and sensorless trapezoidal commutation motor control techniques are also supported with this design.

Funciones
  • Spin BLDC and BLAC—or PMSM—motors
  • Learn and apply field oriented control (FOC) and trapezoidal commutation motor control techniques
  • Achieve high performance, power-efficient, and cost-effective motor control of sub-50V, 7A motors
  • Intelligent control of the motor is implemented with the C2000™ Piccolo TMS320F28035 microcontroller and DRV8312 three-phase motor driver
  • Fully-functional evaluation board includes NEMA17 55W Motor, operating software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation
  • Software, documentation, and hardware design files are included with a free download of the C2000 Microcontroller family’s controlSUITE software suite.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR671.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR670.PDF (181 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28035-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8312 — Controlador de motor trifásico de 70 V máx. y pico de 6.5 A con detección de FET integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54160 — Convertidor reductor de 1.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL1963A — Regulador de tensión de caída baja de 1.5 A y 20 V, con protección contra corriente inversa y tensió

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28035 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) 21/05/2015
Nota sobre la aplicación Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors using BEMF Integration (InstaSPIN) 21/05/2015
Nota sobre la aplicación Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors (DRV8312-EVM) 21/05/2015
Guía del usuario DRV8312-C2-KIT Hardware Reference Guide 29/04/2014
Nota sobre la aplicación Sensorless Field Oriented Ctrl. of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-DRV831-EVM 11/03/2011

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos