TIDM-THREEPHASEMETER-F449

TIDM-THREEPHASEMETER-F449

Archivos de diseño

Información general

El diseño implementa un sistema de medidor eléctrico trifásico básico que utiliza el SoC de medidor inteligente MSP430F449, los amplificadores operacionales de precisión LMV324 y el regulador TPS76333 LDO. Cumple todos los requisitos de los metros ANSI C12.20 e IEC-62053 de clase 0.5. El sistema en chip (SoC) MSP430F449 es una opción de bajo costo para los ingenieros que desarrollan sistemas de medición de energía polifásicos para medidores de servicios públicos y aplicaciones industriales. . Los amplificadores operacionales LMV324 se utilizan para acondicionar las señales de tensión y corriente procedentes de los transformadores de corriente. El diseño utiliza una fuente de alimentación de caída capacitiva basada en el TPS76333 para proporcionar una solución de fuente de alimentación de bajo costo. Se proporcionan archivos de diseño de hardware y software para permitir el cálculo de varios parámetros para la medición de energía trifásica, como la corriente y tensión de cuadrática media (RMS), la potencia y las energías activas y reactivas, el factor de potencia y la frecuencia. Con este diseño, los desarrolladores pueden determinar rápidamente que el sistema en chip (SoC) para medidores electrónicos MSP430F449 cumple con los requisitos para su medidor electrónico inteligente de bajo costo.

Funciones
  • Medidor trifásico que supera los requisitos de exactitud de clase 0.5 de ANSI e IEC
  • El firmware de la biblioteca de energía de TI calcula todos los parámetros de medición de energía, incluida la potencia y la energía activa y reactiva, la corriente y la tensión RMS, el factor de potencia y la frecuencia de línea
  • Pantalla incorporada de 160 segmentos
  • Alimentado por una tensión de línea trifásica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR429.ZIP (22 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC298.ZIP (163 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR430.PDF (103 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

LMV324 — Amplificador operacional RRO cuádruple de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS770 — Regulador de tensión de caída baja de 50 mA, 10 V e IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F449 — MCU de 8 MHz con 60 KB flash, 2 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, SPI/UART, LCD de 160 s

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC299 — Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 — Diseño de referencia de medidor de electricidad trifásico de bajo costo

TIDC299 — Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/02/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 — Diseño de referencia de medidor de electricidad trifásico de bajo costo

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc299 or www.ti.com/lit/xx/tidc299/tidc299.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC299. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos