TIDM-TIA

Información general

The TIDM-TIA uses a MSP430F2274 microcontroller to convert current produced by a photodiode to into a voltage using the integrated operational amplifier. It can be used to sense light in a number of different applications. Direct connection to the MSP430F2274's ADC allows for for voltage values to be analyzed and used as needed, The transimpedance amplifier system is kept to a small size by using the MSP430F2274's integrated operational amplifier which provides for a single chip solution in many industrial and consumer good applications.

Funciones
  • Single chip TIA design leveraging onboard operational amplifier
  • SW configurable photodiode threshold for different lighting conditions
  • External pins allow for modification of external feedback resistor
  • Programmable via JTAG connection 5. Externally available GPIO pins and onboard LED
  • This TIA example design is tested and includes firmware, demo and Getting Started guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRAE0.PDF (322 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAE1.PDF (35 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAD9.ZIP (55 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC603.ZIP (12 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDC602.ZIP (127 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAE2.PDF (100 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC601 — MSP430F2274 Transimpedance Amplifier Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Low-power MCUs
MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TIA — Diseño de referencia de amplificador de transimpedancia con microcontrolador

TIDC601 — MSP430F2274 Transimpedance Amplifier Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/09/2014
Productos
Low-power MCUs
MSP430F2274 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TIA — Diseño de referencia de amplificador de transimpedancia con microcontrolador

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc601 or www.ti.com/lit/xx/tidc601/tidc601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC601. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario MSP430F2274 Transimpedance Amplifier (TIDM-TIA) User’s Guide 28/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos