TIDM-TM4C129POE

TIDM-TM4C129POE

Archivos de diseño

Información general

Este diseño integra las soluciones PoE de Texas Instruments con microcontroladores de alto rendimiento TM4C129x para habilitar a los clientes desarrollar aplicaciones para IoT en una placa de factor de forma pequeño. Capacidad para derivar potencia a través del cable de red existente, junto con la inteligencia para recopilar, procesar e intercambiar datos con la nube, aumenta el valor de la aplicación final.

Funciones
  • Placa de formato compacto de 4.95 in × 3.45 in con microcontrolador TM4C129ENCPDT, que incorpora PHY y MAC Ethernet integrados
  • Puente integrado RJ45, transformador y diodo para etapa de potencia PoE para una BOM más económica
  • Salida aislada de 7 W desde el convertidor de retorno, con opción para 5 V y 3.3 V
  • Cabezales de paquetes de refuerzo dobles para crear prototipos de aplicaciones finales con un amplio rango de paquetes de refuerzo de TI y de terceros
  • Cabezal de alimentación opcional para suministrar energía de CC externa desde UPS en caso de fallo de alimentación de la red


Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBR9.PDF (929 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM65.PDF (519 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM66.PDF (158 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM67.ZIP (2654 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCA0.ZIP (105 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM68.PDF (5143 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM69.PDF (1066 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294KCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1294NCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1299KCZAD — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C1299NCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129EKCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 512 kb de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCPDT — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129ENCZAD — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENET

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129LNCZAD — MCU basado ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 1 MB flash, 256 kb de RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129XKCZAD — MCU basado en ARM Cortex-M4F 32 bits con 120MHz, 512kb Flash, 256kb RAM, USB, ENET MAC+PHY, LCD, AES

Hoja de datos: PDF
MCU de uso general

TM4C129XNCZAD — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHz, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737-Q1 — Regulador de tensión automotriz de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y acti

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Guía de diseño Power Over Ethernet (PoE) for Connected IoT Design Guide 2/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos