TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING
Rueda táctil y seguimiento LED
TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING
Información general
This solution implements a user interface with a capacitive touch wheel and LED tracking control. Using the MSP430G2955 microcontroller and capacitive touch wheel, users can design products that need volume, brightness, temperature adjustment with LED tracking for the touch postion.
Funciones
- Single-chip solution for capacitive touch and LED control
- Support for up to 24 channel LED drives with independent PWM outputs
- LED breathing effect
- LED tracking effect
- Simple touch wheel design with three electrodes
- Absolute position report with 8-bit resolution"
Electrónica personal
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430G2955 — MCU de 16 MHz con 56KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
Inicio de desarrollo
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.