TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

Archivos de diseño

Información general

El diseño implementa una solución de medición de electricidad monofásica o bifásica de bajo costo. El diseño separa un pequeño microcontrolador (MCU) de metrología del MCU host, lo que brinda tanto protección de la red de CA como aislamiento de la función de medición de energía de la corrupción causada por otro software. El pequeño MCU de metrología de bajo costo logra la precisión IEC/ANSI de clase 1 y calcula la potencia y la energía activa y reactiva. Este diseño se implementa mediante el uso de sensores de transformador de corriente para la medición monofásica y bifásica. También se puede modificar fácilmente para la medición monofásica con sensores de resistencia de derivación.

Funciones
  • Medición de electricidad monofásica/bifásica de bajo costo con precisión IEC/ANSI de clase 1
  • El aislamiento máximo de 4 kV entre la metrología y el host garantiza que las redes eléctricas y el subsistema de metrología estén aislados de otros subsistemas
  • El pequeño encapsulado TSSOP de 28 pines del MCU de metrología reduce el espacio de la placa y simplifica el diseño para minimizar la complejidad de la placa de circuito impreso (PCB).
  • El firmware de la biblioteca de energía de TI calcula todos los parámetros de medición de energía, incluida la potencia y la energía activa y reactiva, la corriente y la tensión RMS, el factor de potencia y la frecuencia de línea
  • El bajo consumo de energía del MCU de metrología reduce el costo de la fuente de alimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU482A.PDF (2916 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAY5.PDF (244 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAY6.ZIP (257 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC674.ZIP (244 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAY7.ZIP (460 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAY4.PDF (129 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS5401 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7220A — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7221A — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638 — MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160

Hoja de datos: PDF
MCU de detección

MSP430I2041 — AFE de medición 16MHz con 4 ADC sigma-delta de 24bits, 2 temporizadores 16bits, 32KB Flash y 2KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC673 — Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — Diseño de referencia de medición de electricidad aislada monofásica/bifásica de bajo costo

TIDC673 — Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 16/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — Diseño de referencia de medición de electricidad aislada monofásica/bifásica de bajo costo

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc673 or www.ti.com/lit/xx/tidc673b/tidc673b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC673. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Low-Cost Single or Dual-Phase Isolated Electricity Measurement Reference Design (Rev. A) 20/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos