TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

Archivos de diseño

Información general

The TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC is a reference design for an ultrasonic flow meter (water, gas or heat meter) with LCD built using a Time-to-Digital converter and an ultra-low power MCU. Solution includes optimized leakage detection, low power consumption, and a small form factor that are important requirements for water, heat and gas meter applications. This design also includes a high efficiency DC-DC converter for system power.

Funciones
  • A small form factor, ultra-low power design
  • Ultrasonic Time of Flight measurement - No moving parts
  • Highly efficient DC-DC converter for system power
  • Super-cap design for power supply of RF module
  • Platform Design with sockets for RF, power module and MCU I/Os
  • PC GUI and firmware ready
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU965A.PDF (5732 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREV2.PDF (87 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREV4.ZIP (1127 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAB4.ZIP (553 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREV3.PDF (3144 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREV1.PDF (1040 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61291 — Convertidor elevador de IQ bajo con funcionamiento de derivación de 15 nA

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62740 — Convertidor reductor CC-CC con entrada de 2.2 V a 5.5 V y potencia ultrabaja de 300 mA con IQ de 360

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD8E003 — Diodo de protección contra ESD de 8 canales, 9 pF, 5.5 V y ±12 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR6989 — MCU de detección rotativa con interfaz de escaneo ampliada, 128KB FRAM, AES, LCD para caudalímetros

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE sensores ultrasónicos

TDC7200 — Convertidor de tiempo a digital para aplicaciones de tiempo de vuelo (TOF) para LIDAR y ultrasónico

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

TIDCAB5 — TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — Diseño de medidor de flujo de agua ultrasónico con tiempo para conversión digital

TIDCAB5 — TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/05/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — Diseño de medidor de flujo de agua ultrasónico con tiempo para conversión digital

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcab5 or www.ti.com/lit/xx/tidcab5/tidcab5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAB5. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Ultrasonic Water Flow Measurement Using Time to Digital Conversion Design Guide (Rev. A) 20/07/2015
Artículo técnico Time-of-flight measurements using high-performance time-to-digital converters PDF | HTML 31/07/2015
Artículo técnico Why are flow meter manufacturers switching from mechanical to ultrasonic? PDF | HTML 11/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos