TIDM-VOICEBANDAUDIO

TIDM-VOICEBANDAUDIO

Archivos de diseño

Información general

Low cost audio output based upon timer generating PWM & external low-pass filter with amplifier stages for either headphone or speaker. Audio data is stored in an on-board SPI Flash. A PC GUI with launchpad passthrough code is provided to load SPI Flash with audio data.

Funciones
  • Easily integrate code into existing systems (<2kB Flash needed)
  • BoosterPack design for easy LaunchPad use
  • 8 bit PWM DAC playback with low-cost filtering
  • Multiple playback frequencies supported
  • External SPI Flash storage for sound files
  • SPI Flash loading software included
  • Headphone jack or speaker output with volume control
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU703A.PDF (3942 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRD64.PDF (216 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRD61.ZIP (469 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC940.ZIP (297 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRD62.ZIP (354 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRD63.PDF (409 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS3A24159 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT), de 2 canales, 0.3 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TPA301 — Amplificador de audio mono de Clase AB y 350 mW

Hoja de datos: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG6425 — MCU de 20 MHz con 64 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp, L

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG6426 — MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp,

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG6625 — MCU de 20 MHz con 64 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp, L

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FG6626 — MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp,

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC941 — Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-VOICEBANDAUDIO — Reproducción de audio de banda de voz mediante un DAC PWM

TIDC941 — Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 31/10/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-VOICEBANDAUDIO — Reproducción de audio de banda de voz mediante un DAC PWM

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc941 or www.ti.com/lit/xx/tidc941a/tidc941a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC941. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Voice Band Audio Playback Using a PWM DAC Design Guide (Rev. A) 24/02/2016
Artículo técnico MSP430 MCUs: Testing...testing...1...2...1...2 PDF | HTML 28/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos