TIDM-WLMOTORMONITOR

TIDM-WLMOTORMONITOR

Archivos de diseño

Información general

This reference design is inspired by the need to monitor the health of motors and machines to accurately predict and schedule maintenance (or replacement) while minimizing cost and downtime during industrial production. Millions of industrial motors are monitored today with handheld or wired piezo accelerometer sensing devices. Recent advancements in ultra-low-power processing technologies, radios, and piezo sensor miniaturization have enabled the development and deployment of low-cost, small motor monitors with wireless capabilities. These wireless motor monitors are powered by coin cells that have a battery life of more than 10 years. These systems provide the same broadband sensitivity as existing handheld systems, collect vibrational data and perform spectral analyses on that data. This integrated intelligence lets you deploy and monitor these systems in difficult-to-reach locations. The wireless motor-monitoring reference design uses two different, yet electrically equivalent, form factors for development and testing.

These form factors include:

  • Modular form factor
  • Compact form factor

In the modular form factor, TI LaunchPad™ development kits and EM connectors allow you to incorporate multiple radios and processors with energy-management and sensor subsystems. The compact form factor uses the MSP430™FR5969 ultra-low-power microcontroller unit (MCU) with a CC2650 BLE radio, but can be connected to multiple sensor boards. The standard sensor board supports a PCB piezotronic vibration sensor.

The 30-pin expansion connector on the small form factor board enables the base-board to be operated with the MCU, the CC2650 radio, or both. The system software assumes you are using both devices.

This reference design focuses on the compact form factor system.

Funciones
  • 100-uA MSP MCU analyze/write
  • 6-mA Bluetooth® Low Energy radio
  • 40-nA system sleep
  • 10-KHz/16-bit vibration sensor
  • iPAD/Android visualization
  • Tested and includes firmware, GUI, demo and getting started guide
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU886.PDF (2224 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDREN6.PDF (614 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREN5.ZIP (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA86.ZIP (1381 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREN7.PDF (1875 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREN4.ZIP (718 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25570 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de turbocompresión y con

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A7002 — Regulador tensión caída ultrabaja ajustable 3 A, VIN tensión entrada baja (1.4 V), con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22969 — Interruptor de carga de 5.5 V, 6 A, 4.4 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8320 — Convertidor analógico a digital (ADC) dmuestreo de micropotencia, 2.7 V-5 V, alta velocidad, 16 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LMP7716 — Amplificador de precisión doble, 17 MHz, bajo ruido y corriente de polarización baja con entrada CMO

Hoja de datos: PDF
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TPL5100 — Temporizador programable nanopotenciado con función de puerta de alimentación y controlador MOS

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCA85 — Wireless Motor Monitor Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-WLMOTORMONITOR — Diseño de referencia de monitor de motor inalámbrico

TIDCA85 — Wireless Motor Monitor Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 30/04/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-WLMOTORMONITOR — Diseño de referencia de monitor de motor inalámbrico

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca85 or www.ti.com/lit/xx/tidca85a/tidca85a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA85. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDCA87 — Wireless Motor Monitor - Modified Files from the SimpleBLE Peripheral Project

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-WLMOTORMONITOR — Diseño de referencia de monitor de motor inalámbrico

TIDCA87 — Wireless Motor Monitor - Modified Files from the SimpleBLE Peripheral Project

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/04/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-WLMOTORMONITOR — Diseño de referencia de monitor de motor inalámbrico

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca87 or www.ti.com/lit/xx/tidca87/tidca87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA87. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Wireless Motor Monitor (WMM) Design Guide 6/04/2015
Artículo técnico Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 1/11/2016
Artículo técnico What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? PDF | HTML 3/06/2015
Artículo técnico Lose power, not data with new FRAM microcontrollers PDF | HTML 20/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos