TIPA-020001

TIPA-020001

Archivos de diseño

Información general

En esta prueba de concepto se detallan las consideraciones de diseño del diseño de alimentación discreto para los carriles de potencia del sistema en chip (SoC) AC8025 (de AutoChips™) con un diseño de IC de administración de potencia (PMIC). El diseño utiliza el PMIC TPS6593-Q1, los convertidores buck síncronos TPS62875-Q1 y los reguladores de caída baja (LDO) TPS745-Q1. La fuente de potencia original es la batería. La tensión de la batería se convierte para regular el bus de 5 V o 3.8 V. El LM25149-Q1 convierte la tensión de la batería para regular la tensión del bus. Todos los componentes de este diseño son aptos para automoción.

Funciones
  • La secuencia de potencia para carriles AC8025 se controla con PMIC TPS6593-Q1
  • La salida GPIO en el dispositivo TPS6593-Q1 se puede utilizar para controlar los dispositivos TPS62875-Q1, TPS628502-Q1 y TPS784-Q1 para la secuencia de potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDA039.PDF (764 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25149-Q1 — Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja y filtro EMI activo integrado para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628502-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62875-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 20 A y entrada de 2.7 V a 6 V, para aplicaciones automotri

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, de 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS784-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, IQ baja, PSRR alto, con alta precisión y activac

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6593-Q1 — PMIC de 2.8 V a 5.5 V con 5 bucks y 4 LDO automotriz
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
* Guía de diseño Power Supply Design Using the AC8025 SoC From AutoChips PDF | HTML 13/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos