TIPA-050008

TIPA-050008

Archivos de diseño

Información general

Las aplicaciones automotrices, como los sistemas autónomos de asistencia a la conducción (ADAS), utilizan procesadores de controlador de dominio ADAS como Mobileye EyeQ5®. Se trata de procesadores sofisticados que requieren una cantidad muy alta de corriente a tensiones muy bajas. Estos procesadores también requieren una respuesta transitoria muy rápida de la tensión de salida para cambios de paso en la corriente de carga del procesador.

 

Este diseño de fuente de alimentación destaca el TPS59632-Q1 y el TPS59603-Q1 como soluciones de carriles de alto núcleo, así como proporciona una descripción general de la fuente de alimentación D-CAP+™, un procedimiento de diseño detallado, diseño de referencia y lista de materiales (BOM), resultados de las pruebas y directrices de diseño para desarrollar una solución capaz de satisfacer las necesidades del procesador Mobileye EyeQ5®-Mid-LowVcc.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS59603-Q1 — Controlador FET reductor síncrono para la alimentación de núcleo de CPU de alta frecuencia en aplica

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS59632-Q1 — Controlador reductor monofásico, bifásico y trifásico sin controlador de 2.5 V a 24 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Mobileye EyeQ5: Mid-Low Vcc Core Rail Power-Supply Design Using TPS596xx-Q1 3/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos