TIPA-050036

TIPA-050036

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuentes de alimentación describe el IC de administración de potencia (PMIC) optimizado para alimentar los procesadores J784S4 o J721S2 de Jacinto. En la guía del usuario, se describen las consideraciones de un diseño de alimentación para los procesadores J784S4 o J721S2 de que utilizan el PMIC TPS6594-Q1.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV710-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, canal doble, alta PSRR, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV733P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS6594-Q1 — PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Powering Jacinto 7 SoC For Isolated Power Groups With TPS6594133A-Q1 + Dual HCPS (Rev. A) PDF | HTML 16/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos