TIPA-050042

TIPA-050042

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de fuente de alimentación para el sistema en chip (SoC) automotriz NXP i.MX 8QuadMax está optimizado para aplicaciones automotrices. En la documentación, se describe un diseño de fuente de alimentación y una placa de desarrollo totalmente funcional que integra dos circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) de TI, el LP87564-Q1 y TPS65917-Q1, con el procesador de aplicaciones NXP i.MX 8QuadMax. El diseño de hardware también incluye memoria LPDDR4 SDRAM (6 GB, ×32 bits), Octal QSPI NOR-Flash (64 MB), 32 GB de eMMC, tarjeta SD e interfaces USB 2.0/red de área de controlador (CAN)/M.2/audio y video.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87564-Q1 — Convertidor buck cuádruple multifásico de 4 A con interruptores integrados para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65917-Q1 — IC de administración de potencia (PMIC) con 5 bucks y 5 LDO de 3.15 V a 5.25 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX 8QuadMax Processor 18/11/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos