TIPA-050061

TIPA-050061

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de potencia discreta se debe usar como guía en el árbol de alimentación C2000™ para aplicaciones automotrices.

Funciones
  • Detalla el diseño del árbol de potencia discreto necesario para admitir los MCU C2000™
  • Capacidad sistemática hasta ASIL-D
  • Adaptación a los requisitos cambiantes del sistema
    • Eliminación del carril de potencia
    • Ajuste de la precisión del dominio de potencia
    • Disminución del consumo de potencia
    • Maximización del rendimiento del ADC con referencia de tensión
    • Optimización de costos y multifuente
    • Adaptación a los requisitos de supervisión de tensión del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFJ7.PDF (298 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F2800157-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F280039-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28P659DK-Q1 — Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR60406-Q1 — Conv. buck sinc. autom. de 36 V y 600 mA con baja cte. quiescente, alta eficiencia y cout minimizada

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR60410-Q1 — Conv. buck sincr. autom. de 36 V y 1 A con baja cte. quiescente, alta eficiencia y cout minimizada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A21-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, ruido bajo, IQ ultrabaja y PSRR alta para aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7N41-Q1 — Reg. de tensión de caída baja de 1 A, ruido bajo, baja corr. quiescente y PSRR alta para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS389C03-Q1 — Supervisor de tensión programable automotriz con circuito interintegrado (I²C) de tres canales para

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF5030A-Q1 — Referencia de tensión de serie de precisión de 3 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N-Q1 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C para automoción
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
* Guía de diseño C2000 Discrete Power Supply Reference Design PDF | HTML 30/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos