TIPD101

Información general

This Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a low-side voltage-to-current (V-I) converter. The circuit delivers a well-regulated current to a floating load which could include actuators, sensors, motors, LEDs, and many other applications. The design uses the OPA735 small-signal op amp to control an NPN emitter-follower that sources current to the load. The current is accurately regulated by feeding back the voltage drop across a low-side current-sense resistor to the op amp. The rail-to-rail input/output topology of the OPA735 allows for good accuracy even at low currents because there is very little "dead-zone" in either the input or output stage. The auto-zero zero-drift technology in the OPA735 allows for great DC performance over temperature.

Funciones
  • Converts Voltage to current: 0 to 5 V, 0 mA to 500 mA    
  • 1 % Error     
  • Single-supply solution with rail-to-rail input op amp
  • Good compliance voltage to the both rails        
  • Design allows for a floating load   
  • Excellent DC performance and temperature drift using zero-drift OPA735 op amp         
This Verified Design Includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR176.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC138.ZIP (410 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC572.ZIP (510 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR175.PDF (110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA735 — Amplificador operacional CMOS simple de 0,05 uV/°C (máx.) de alimentación simple, serie de deriva

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC139 — TIPD101 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD101 — Diseño de referencia de convertidor V-I de lado bajo, entrada de 0 a 5 V y salida de 0 mA a 500 mA

TIDC139 — TIPD101 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD101 — Diseño de referencia de convertidor V-I de lado bajo, entrada de 0 a 5 V y salida de 0 mA a 500 mA

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc139 or www.ti.com/lit/xx/tidc139/tidc139.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC139. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD101 Verified Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos