TIPD102

Información general

This Verified Design delivers a well-regulated current to a ground-referenced load that could be used for actuators, sensors, motors, and many other applications. The design utilizes a two-stage approach to allow the high-side current source to accept a ground-referenced input. The first stage uses an op amp and n-channel MOSFET to translate the ground-referenced input to a supply-referenced signal. The supply-referenced signal drives the second stage op amp that controls the gate of a p-channel MOSFET to regulate the load current. The OPA2333 is used for both stages of the design because of the low quiescent current, rail-to-rail input/output, and zero-drift chopper technology. The rail-to-rail input stage includes voltages that exceed both supply rails so there is no loss or "dead-zone" when used as a low-side sink for the first stage or as a high-side source for the second stage. The rail-to-rail output ensures that the op amp is able to successfully turn off the active devices ensuring low zero-scale currents. The zero-drift architecture allows for precision DC performance over temperature.

Funciones
  • Converts Voltage to current: 0 to 2 V, 0 mA to 100 mA
  • Less than 0.1 % Error
  • Single-supply solution with rail-to-rail input dual-channel op amp
  • Good compliance voltage to the both rails
  • Design creates a current source that allows for a GND referenced load
  • Excellent DC performance and temperature drift using zero-drift OPA2333 op amp
  •  

      This Verified Design Includes:

    • Theory
    • Component Selection
    • TINA-TI Simulation
    • Schematics and PCB Layout
    • Verification and Measured Performance
    • Modification Options
  •  

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR205.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC140.ZIP (400 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC573.ZIP (853 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR177.PDF (97 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2333 — Amplificador operacional CMOS de 1.8 V, 17 µA, dos canales, micropotencia y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC141 — TIPD102 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD102 — Convertidor V-I de lado alto, 0-2 V a 0-100 mA, error de escala completa del 1 %

TIDC141 — TIPD102 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD102 — Convertidor V-I de lado alto, 0-2 V a 0-100 mA, error de escala completa del 1 %

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc141 or www.ti.com/lit/xx/tidc141/tidc141.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC141. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD102 Verified Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos