TIPD103

Información general

This Verified Design circuit is a bidirectional current source that can be used to drive floating loads, specifically thermo-electric coolers (TECs) from a single-ended source. The circuit makes use of an internal output current monitor circuit (IMON), which is a special feature of the OPA569 power amplifier. The V-I transfer function is accomplished by using the IMON current as the feedback for the first amplifier. This enables the user to create an input signal that cancels the IMON current to achieve a well regulated output current. The second amplifier inverts the output of the first amp to achieve the bridge tied load (BTL) operation, doubling the voltage swing and slew rate across the load, allowing for bidirectional operation and good voltage swing on the single-ended power supply. The excellent output swing-to-rail of the OPA569 allows for 4.5 V of usable output voltage at 2 A output current with a 5 V single-ended power supply.

Funciones
  • Converts Voltage to current: 0.5 - 4.5 V input, +/- 2A output
  • 5 % Error for coarse bi-directional high-current regulation
  • Single-supply bridge-tied-load solution has excellent output swing to rails at +/-2A
  • Design allows for a floating load
  • Unique topology and V-I transfer function using OPA569 special IMON feature
  •  

      This Verified Design Includes:

    • Theory
    • Component Selection
    • TINA-TI Simulation
    • Schematics and PCB Layout
    • Verification and Measured Performance
    • Modification Options
  •  

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR206.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC142.ZIP (524 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC574.ZIP (791 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR182.PDF (99 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de potencia

OPA569 — Amp op de potencia, señal de salida oscilante dentro de los 200 mV de los rieles a una corriente de

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC143 — TIPD103 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD103 — Convertidor V-I de carga ligada al puente (BTL) de 0.5 V-4.5 V a ±2 A

TIDC143 — TIPD103 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD103 — Convertidor V-I de carga ligada al puente (BTL) de 0.5 V-4.5 V a ±2 A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc143 or www.ti.com/lit/xx/tidc143/tidc143.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC143. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD103 Verified Design Reference Guide 18/06/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos