TIPD107

Información general

This Verified Design is a micro-Amp voltage-to-current (V-I) converter circuit that delivers a precise low level current to a load. The design operates on a single 5V supply and uses a precision low drift op-amp, and instrumentation amplifier. Simple modification can change the range and accuracy of the V-I converter.

Funciones
  • Translates Voltage to current: 0 to 5V, 0uA to 5uA
  • Error: 0.3% max uncalibrated, 0.01% max calibrated
  • Single-Supply Solution
  • Utilizes INA326 RRI/O Instrumentation Amplifier
This verified design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR207A.PDF (185 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC144.ZIP (161 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC577A.ZIP (505 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR185.PDF (75 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de instrumentación

INA326 — Amplificador de instrumentación CMOS de precisión y baja deriva

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC145 — TIPD107 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD107 — Diseño de referencia de convertidor V-I de bajo nivel con entrada de 0 V a 5 V y salida de 0 uA a 5 

TIDC145 — TIPD107 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD107 — Diseño de referencia de convertidor V-I de bajo nivel con entrada de 0 V a 5 V y salida de 0 uA a 5 

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc145 or www.ti.com/lit/xx/tidc145/tidc145.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC145. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD107 Verified Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos