TIPD108

Información general

This verified design uses a triangle wave generator and comparator to generate a pulse-width-modulated (PWM) waveform with a duty cycle that is inversely proportional to the input voltage. An op amp and comparator generate a triangular waveform which is passed to one input of a comparator. By passing the input voltage to the other comparator input, a PWM waveform is produced. Negative feedback of the PWM waveform to an error amplifier is utilized to ensure high accuracy and linearity of the output. The OPA2365 op amp, TLV3502 comparator, and REF3325 reference were used to build this design.

Funciones
  • Utilizes a triangle wave generator and comparator to generate PWM waveform
  • Single-Supply Solution
  • -2V to 2V input, DC coupled
  • 5V, 500kHz PWM output
  • 0.22% Measured Gain Error
  • 0.108% Measured Offset Error
This Verified Design Includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR208.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC146.ZIP (796 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC578.ZIP (890 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR186.PDF (90 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3502 — Comparador rail-to-rail, de 4.5 ns

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA2365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC147 — TIPD108 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD108 — Generador PWM analógico de 5 V con salida PWM de 500 kHz

TIDC147 — TIPD108 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD108 — Generador PWM analógico de 5 V con salida PWM de 500 kHz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc147 or www.ti.com/lit/xx/tidc147/tidc147.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC147. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD108 Verified Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos