TIPD109

Información general

This thermocouple measurement verified design provides a very simple and accurate method way to implement thermocouple measurement. This design outlines the necessary anti-aliasing filters and biasing resistors to provide sensor diagnostics. This example also provides a novel way of accomplishing cold junction compensation for the system using the onboard temperature sensor on the ADS1118. For thermocouple linearization, the design also provides a very simple algorithm for linear that can be implemented on most microcontrollers.

Funciones
  • Measures K-type thermocouple temperature
  • Accuracy <1 °C
  • Precision and repeatability of 0.2°C
  • Includes cold junction compensation
  • Includes software algorithm
  • Uses ADS1118 16-bit ADC with PGA
  • This verified design includes:
    • Theory
    • Component selection
    • TINA-TI simulation
    • Schematics and PCB layout
    • Verification and measured performance
    • Modification options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR190.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC148.ZIP (281 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC579.ZIP (330 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR189.PDF (54 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

ADC de precisión

ADS1118 — ADC delta-sigma de 16 bits, 860 SPS, 4 canales con PGA, oscilador, VREF, sensor de temperatura y SPI

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD109 Verified Design Reference Guide 19/09/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos