TIPD112

Información general

This verified design is a high performance data acquisition system (DAQ) using an 18-bit SAR ADC, ADS8881 at a throughput of 1MSPS. This design has been optimized to provide 18-bit settling performance for a Full Scale Step Input signal, thus leading to excellent system linearity. Such an input stimulus is more applicable in MUXed applications for transition between channels with different input voltages. The input driver for the ADC uses the OPA350 for high bandwidth (small & large signal), output current drive and linear rail-to-rail input and output operation. The reference buffer drive utilizes a composite buffer made out of THS4281 & OPA333 to get the desired performance at lowest power consumption. This DAQ block achieves a ±2.5LSB INL performance for a total power consumption of less than 70 mW.

Funciones
  • 18 Bit, 1Msps Sampling Rate
  • DC, MUX'ed, and Full Scale Step Inputs
  • Optimization: Transient Settling
  • Power: 70mW @ AVDD = 5V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2350 (Input), THS4281 + OPA333 + REF5045 (Reference)

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR115B.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC011A.ZIP (1436 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC582.ZIP (1883 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR116B.PDF (172 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS4281 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión de potencia muy baja, entrada y salida de c

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8881 — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2350 — Amplificador operacional doble de una sola fuente, de carril a carril, de alta velocidad y bajo ruid

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC068 — TIPD112 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD112 — Diseño de referencia de adquisición de datos para entradas MUX y paso, de 18 bits y respuesta a esca

TIDC068 — TIPD112 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 27/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD112 — Diseño de referencia de adquisición de datos para entradas MUX y paso, de 18 bits y respuesta a esca

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc068 or www.ti.com/lit/xx/tidc068a/tidc068a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC068. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 18-Bit Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for 1-μs Full-Scale Step Response (Rev. C) 2/02/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos