TIPD113

Información general

This verified design is a high performance data acquisition system (DAQ) using an 18-bit SAR ADC, ADS8881 at a throughput of 1MSPS. This design has been optimized to provide the lowest power solution for a full scale input sine wave of 10 KHz. At a total power consumption of less than 35mW, this design has been optimized to achieve an effective resolution greater than 16 bits. The input driver for the ADC uses the OPA320 for low power, low noise and linear rail-to-rail input and output operation. The reference buffer drive utilizes a composite buffer made out of THS4281 & OPA333 to get the desired performance at lowest power consumption.

Funciones
  • 18 Bit, 1Msps Sampling Rate
  • DC, 10kHz AC
  • Optimized for Low Power and Low Noise
  • Power: 35mW @ AVDD = 5V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2320 (Input), THS4281 + OPA333 + REF5045 (Reference)
This verified design includes
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR202A.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC152.ZIP (1530 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC583.ZIP (3425 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR201A.PDF (175 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

THS4281 — Amplificador operacional de retroalimentación de tensión de potencia muy baja, entrada y salida de c

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8881 — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2320 — Amplificador operacional CMOS doble, de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA333 — Amplificador operacional de precisión CMOS de micropotencia, 1.8 V, 17 µA y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC153 — TIPD113 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD113 — Diseño de referencia de adquisición de datos para CA de 10 kHz, 35 mW, 18 bits y 1 Msps

TIDC153 — TIPD113 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD113 — Diseño de referencia de adquisición de datos para CA de 10 kHz, 35 mW, 18 bits y 1 Msps

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc153 or www.ti.com/lit/xx/tidc153/tidc153.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC153. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 18-Bit, 1-MSPS Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for Lowest Power (Rev. C) 17/02/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos