TIPD114

Información general

This verified design provides results of a low power, low throughput use case of ADS8881. One of the ways to reduce power for a low throughput application is to select a high throughput (1 MSPS) part and run it at low speed. The power consumed by ADS8881 is 55uW for 10kSPS. The reference drive and the input drive needs to be optimized for low power too. This design covers the various tradeoff's that need to be made and the choices to pick from, in order to bring the overall system power down to 1 mW.

Funciones
  • 18 Bit, 10ksps Sampling Rate
  • 1kHz AC
  • Optimization: Ultra Low Power
  • Power: 1mW @ AVDD =3.3V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2333 (Input), OPA313 + REF3325 (Reference)
This verified design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR210.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC157.ZIP (1962 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC584.ZIP (2181 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR209.PDF (109 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA313 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (50 μA)

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS8881 — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2333 — Amplificador operacional CMOS de 1.8 V, 17 µA, dos canales, micropotencia y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC158 — TIPD114 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD114 — Diseño de referencia de adquisición de datos para CA de 1 kHz, 1 mW, 18 bits y 1 Msps

TIDC158 — TIPD114 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD114 — Diseño de referencia de adquisición de datos para CA de 1 kHz, 1 mW, 18 bits y 1 Msps

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc158 or www.ti.com/lit/xx/tidc158/tidc158.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC158. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD114 Verified Design Reference Guide 18/06/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos