TIPD116

Información general

This verified design is for Electrocardiography (ECG), the measurement of the electrical activity of the heart, a method that requires a precision analog front end instrumentation gain stage, filtering, and high resolution digital conversion. This design features the methodology for achieving a LEAD I ECG measurement system designed from discrete analog components. Ultra low power is optimized by an instrumentation front end using an OPA2333 and is digitized by the 18 bit ADS8881.

Funciones
  • 18 Bit, 10ksps Sampling Rate
  • 200Hz ECG Signals
  • Optimization: ECG
  • Power: 1.5mW @ AVDD = 3.3V
  • Utilizes ADS8881 (18bit, 1Msps SAR ADC), OPA2333 (Input/INA), OPA313 + REF3330 (Reference) 
This verified design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR214.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC162.ZIP (1296 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC586.ZIP (1500 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR213.PDF (103 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA313 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (50 μA)

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS8881 — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margarita

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2333 — Amplificador operacional CMOS de 1.8 V, 17 µA, dos canales, micropotencia y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC163 — TIPD116 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD116 — Diseño de referencia de bloque de adquisición de datos para sistemas de ECG e implementación de ECG

TIDC163 — TIPD116 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD116 — Diseño de referencia de bloque de adquisición de datos para sistemas de ECG e implementación de ECG

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc163 or www.ti.com/lit/xx/tidc163/tidc163.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC163. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Más documentación Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 13/01/2015
Guía del usuario TIPD116 Verified Design Reference Guide 18/06/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos