TIPD117

Información general

This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, simulation, PCB design, and measurement details for a 12-bit 1-MSPS single supply dual channel simultaneous data acquisition system. This circuit achieves 73 dB SINAD for a 4.5 V differential signal at 2 KHz input frequency. Differential input may have a wide range of common mode voltage. Circuit includes a low impedence buffer, low pass RC filter and 12 bit, Dual, Simultaneous Sampling SAR ADC with internal reference voltage source.

Funciones
  • 12-Bit, 2-Channel, Simultaneous Data Acquisition at 1-MSPS Throughput
  • 72dB SNR, 85dB THD, 71.5dB SINAD AC Performance
  • ±4.5 V Differential Input Voltage Signal
  • Alternate component choices with measured results shown for 16-bit and 14-bit performance upgrade
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR275.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC009.ZIP (306 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC587.ZIP (473 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR274.PDF (71 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales

THS4521 — Amplificador diferencial completo de salida de carril a carril y potencia muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4531 — Amplificador diferencial completo de potencia ultrabaja de 0.25 mA, RRO

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7254 — ADC SAR diferencial de muestreo simultáneo, 12 bits, 1 MSPS, doble

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7854 — ADC SAR, doble, entrada diferencial, 1 MSPS, 14 bits, muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8354 — Convertidor analógico a digital (ADC) SAR doble de 700 kSPS y 16 bits de muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC010 — TIPD117 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD117 — Sistema de adquisición de datos de doble canal para codificadores ópticos de 12 bits y 1 MSPS

TIDC010 — TIPD117 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/10/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD117 — Sistema de adquisición de datos de doble canal para codificadores ópticos de 12 bits y 1 MSPS

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc010 or www.ti.com/lit/xx/tidc010/tidc010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC010. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10/11/2015
Analog Design Journal Closed-loop motor control: An introduction to rotary resolvers and encoders 11/04/2014
Guía del usuario TIPD117 Verified Design Reference Guide 6/06/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos