TIPD118

Información general

This TI Verified Design is a -40dB band-pass filtered inverting attenuator. The circuit creates a filtered, inverted, and attenuated output from a single-ended input signal that can be used for test and measurement, or other waveform generation applications. A single low-noise OPA1611 op amp is used to invert, attenuate, and filter the input signal. The low-noise and low-distortion performance of the OPA1611 allows for a very accurate and clean output signals.

Funciones
  • -40dB Filtered signal output
  • 0.1dB Flatband Accuracy
  • Low-Noise output from OPA1611
This verified design includes:
  • Theory
  • Component Selection
  • TINA-TI Simulation
  • Schematics and PCB Layout
  • Verification and Measured Performance
  • Modification Options
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR216.PDF (73 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC164.ZIP (290 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLAC588.ZIP (731 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR215.PDF (124 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1611 — Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√Hz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDC165 — TIPD118 Simulation

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD118 — Atenuador de paso de banda filtrado de -40 dB, con un error <0.1 dB

TIDC165 — TIPD118 Simulation

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/09/2013
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIPD118 — Atenuador de paso de banda filtrado de -40 dB, con un error <0.1 dB

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc165 or www.ti.com/lit/xx/tidc165/tidc165.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC165. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TIPD118 Verified Design Reference Guide 18/06/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos